Virtakaapelointi

Useita latureita voidaan ketjuttaa yhteen kaapelin menekin vähentämiseksi.

Teho lähtöä kohden [kW]Nimellisvirta lähtöä kohden [A]Kaapelin vähimmäiskoko (kupari / alumiini) [mm2]Suositeltu kaapelin enimmäiskoko [mm2]Riviliittimen koko [mm2]
11166 / 163550
223210 / 253550

Mitoita syöttökaapeli sitä suojaavan sulakkeen ja paikallisten sähköasennusvaatimusten mukaisesti.

Laturit voivat rajoittaa ottamansa maksimivirran syöttösulakkeen koon mukaan, vaikka niiden yhteenlaskettu nimellisvirta ylittäisi syöttösulakkeen koon.

Asennus jalustalle rajoittaa kaapelin enimmäiskokoa.

Jalustassa on yksi halkaisijaltaan 60 mm:n sisääntulo kaapelointia varten. Tyypillisesti voit syöttää kaksi enintään 16 mm2:n kolmivaihekaapelia tai yhden enintään 50 mm2:n kaapelin tämän sisääntulon kautta.